Meny Sök

Kabelgenomföring IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Denna tätande genomföring ger damm- och vattentät försegling, vilket gör den lämplig för utomhusbruk. Den är enkel att installera, tål vibrationer och fungerar även som blindplugg tills en kabel är installerad.
Essentra artikelnummer:

10225264

Tillverkarens artikelnummer:

283630001499

223 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 241,3158 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 206,58 kr

5 x 241,3158 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Huvudform Rund
Kompatibelt diameterområde, kabel 34.0 - 45.0 mm
Paneltjocklekar 1.0 - 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss