Meny Sök

Kabelgenomföring IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Denna tätande genomföring ger damm- och vattentät försegling, vilket gör den lämplig för utomhusbruk. Den är enkel att installera, tål vibrationer och fungerar även som blindplugg tills en kabel är installerad.
Essentra artikelnummer:

10225240

Tillverkarens artikelnummer:

283500101499

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 27,6198 kr
100 - 199 24,8477 kr
200 + 22,1044 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

276,20 kr

10 x 27,6198 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Huvudform Rund
Kompatibelt diameterområde, kabel 26.0 - 35.0 mm
Paneltjocklekar 1.0 - 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss