Meny Sök

Kabelgenomföring IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Denna tätande genomföring ger damm- och vattentät försegling, vilket gör den lämplig för utomhusbruk. Den är enkel att installera, tål vibrationer och fungerar även som blindplugg tills en kabel är installerad.
Essentra artikelnummer:

10225196

Tillverkarens artikelnummer:

283400059999

758 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 23,4776 kr
250 - 499 21,1254 kr
500 + 18,788 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

586,94 kr

25 x 23,4776 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Huvudform Rund
Kompatibelt diameterområde, kabel 19.0 - 28.0 mm
Paneltjocklekar 1.0 - 4.0 mm
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss