Meny Sök

Kabelgenomföring IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Denna tätande genomföring ger damm- och vattentät försegling, vilket gör den lämplig för utomhusbruk. Den är enkel att installera, tål vibrationer och fungerar även som blindplugg tills en kabel är installerad.
Essentra artikelnummer:

10225073

Tillverkarens artikelnummer:

283200059999

12480 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 3,8837 kr
500 - 999 3,4804 kr
1000 + 3,092 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

194,19 kr

50 x 3,8837 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Huvudform Rund
Kompatibelt diameterområde, kabel 8.0 - 13.0 mm
Paneltjocklekar 1.0 - 4.0 mm
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss