Meny Sök

Kabelgenomföring IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Denna tätande genomföring ger damm- och vattentät försegling, vilket gör den lämplig för utomhusbruk. Den är enkel att installera, tål vibrationer och fungerar även som blindplugg tills en kabel är installerad.
Essentra artikelnummer:

10225004

Tillverkarens artikelnummer:

283120101499

18176 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 2,9004 kr
500 - 999 2,6104 kr
1000 + 2,3203 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

145,02 kr

50 x 2,9004 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Huvudform Rund
Kompatibelt diameterområde, kabel 3.0 - 5.0 mm
Paneltjocklekar 0.5 - 2.0 mm
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss