Meny Sök

Flänslock 10.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

Kåpor med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring på rör och stavar. De är lätta att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Svarta, av LDPE.
Essentra artikelnummer:

20595814

Tillverkarens artikelnummer:

20595814

1900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 0,8169 kr
1000 - 4999 0,5835 kr
5000 + 0,5251 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

81,69 kr

100 x 0,8169 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 10.0 mm
h 24.0 mm
D 14.0 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M10
Typ 2
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss