Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 0,5875 kr |
1000 + | 0,4209 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Stainless Steel |
Washer Shape | Round |
Washer Type | Locking Washer |
Tooth Location | External |
Thickness | 0.4 mm |
Thickness | 0.016 in |
Inside Diameter | 2.8 mm |
Inside Diameter | 0.11 in |
Outside Diameter | 5.0 mm |
Outside Diameter | 0.197 in |
Compatible Screw Sizes (All) | M2 |
Standards | DIN 85 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta