Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
2,3078 kr - 2,3078 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
2.0 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
2,4132 kr - 2,4132 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
2,6417 kr - 2,6417 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.3 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
2,6332 kr - 2,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.2 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
5,6991 kr - 5,6991 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.4 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
2,138 kr - 2,138 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
1.9 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
0,8385 kr - 0,8385 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.6 mm
Kolstål
12.2 mm
0,9689 kr - 0,9689 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.8 mm
Kolstål
10.2 mm
1,034 kr - 1,034 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2.0 mm
Kolstål
12.2 mm
6,6916 kr - 6,6916 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
5,9117 kr - 5,9117 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.4 mm
Krom-vanadium
14.3 mm
2,631 kr - 2,631 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2.1 mm
Kolstål
18.3 mm
8,4465 kr - 8,4465 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
0,7082 kr - 0,7082 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.5 mm
Kolstål
8.2 mm
0,7876 kr - 0,7876 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.7 mm
Kolstål
10.2 mm
2,43 kr - 2,43 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
2.0 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
1,026 kr - 1,026 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.8 mm
Kolstål
12.2 mm
1,034 kr - 1,034 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.8 mm
Kolstål
14.2 mm
2,2962 kr - 2,2962 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.9 mm
Kolstål
16.3 mm
0,6629 kr - 0,6629 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.2 mm
Kolstål
10.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Prisintervall
2,3078 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    2.0 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1882.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Prisintervall
2,4132 kr - 2,4132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1575.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Prisintervall
2,6417 kr - 2,6417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2614.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Prisintervall
2,6332 kr - 2,6332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.2 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2423.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Prisintervall
5,6991 kr - 5,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.4 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2744.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Prisintervall
2,138 kr - 2,138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.9 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1981.00 N
Tallriksfjäder DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Prisintervall
0,8385 kr - 0,8385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    738.00 N
Fjäderbricka 10.2 mm 28.0 mm Kolstål

10632161

Prisintervall
0,9689 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    562.00 N
Tallriksfjäder DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Prisintervall
1,034 kr - 1,034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1077.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Prisintervall
6,6916 kr - 6,6916 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    5245.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Prisintervall
5,9117 kr - 5,9117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.4 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1690.00 N
Tallriksfjäder DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Prisintervall
2,631 kr - 2,631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    707.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Prisintervall
8,4465 kr - 8,4465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2163.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Prisintervall
0,7082 kr - 0,7082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.5 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    462.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Prisintervall
0,7876 kr - 0,7876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    899.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Prisintervall
2,43 kr - 2,43 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    2.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2801.00 N
Tallriksfjäder DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Prisintervall
1,026 kr - 1,026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1155.00 N
Tallriksfjäder DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Prisintervall
1,034 kr - 1,034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    937.00 N
Tallriksfjäder DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Prisintervall
2,2962 kr - 2,2962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    1.9 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    584.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Prisintervall
0,6629 kr - 0,6629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    216.00 N