Meny Sök

Konisk plugg 26.2 mm 44.4 mm Mörkgrön Silikon

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Green and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240663

Tillverkarens artikelnummer:

35-HUP6H

410 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 12,0125 kr
300 - 999 11,4119 kr
1000 + 10,8413 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 201,25 kr

100 x 12,0125 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 26.2 mm
BH 25.4 mm
D 31.8 mm
H 44.4 mm
h 19.0 mm
Färg Mörkgrön
Material Silikon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss