Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7497 kr - 1,1878 kr 14086 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
0,6391 kr - 0,8919 kr 121043 I lager
Svart
6.5 mm
Lock
Polyamid 66
1
0,8589 kr - 1,1978 kr 14517 I lager
Vit
10.2 mm
Lock
Polyamid 66
1
0,777 kr - 1,0829 kr 980 I lager
Vit
9.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,573 kr - 0,80 kr 143144 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,6391 kr - 0,8919 kr 59000 I lager
Grå
6.5 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
9500 I lager
Brun
10.8 mm
18.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
1,5512 kr - 2,1688 kr 11420 I lager
Svart
15.5 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,451 kr - 0,6262 kr 37858 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,6391 kr - 1,0168 kr 25743 I lager
Vit
6.2 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,4969 kr - 0,7899 kr 42838 I lager
Naturfärgad
10.5 mm
Bricka
Polyamid 66
Washer
1,2266 kr - 1,6948 kr 74241 I lager
Vit
12.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,9134 kr - 1,4506 kr 6500 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
1,2941 kr - 1,7953 kr 92449 I lager
Grå
4.0 mm
10.7 mm
Lock
Polyamid 66
k6
0,708 kr - 0,9896 kr 169813 I lager
Svart
8.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,451 kr - 0,6262 kr 86581 I lager
Grå
4.3 mm
Lock
Lågdensitetspolyeten
k1
0,7497 kr - 1,1878 kr 33706 I lager
Vit
6.0 mm
10.8 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,7497 kr - 1,1878 kr 1000 I lager
Grå
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,7497 kr - 1,1878 kr 46750 I lager
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,7497 kr - 1,1878 kr 16600 I lager
Brun
6.0 mm
10.8 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
  • av 10
Täckhattar M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115824

Prisintervall
1,1878 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
14086 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Svart

10047842

Prisintervall
0,8919 kr - 0,6391 kr

Lagernivåer
121043 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Vit

10047934

Prisintervall
1,1978 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
14517 I lager
Egenskaper
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Vit

10048054

Prisintervall
1,0829 kr - 0,777 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047903

Prisintervall
0,80 kr - 0,573 kr

Lagernivåer
143144 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.4 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grå

10047811

Prisintervall
0,8919 kr - 0,6391 kr

Lagernivåer
59000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Brun

10048320


Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Svart

10048153

Prisintervall
2,1688 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
11420 I lager
Egenskaper
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 6.1 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047705

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
37858 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Vit

10048214

Prisintervall
1,0168 kr - 0,6391 kr

Lagernivåer
25743 I lager
Egenskaper
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 5.3 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048184

Prisintervall
0,7899 kr - 0,4969 kr

Lagernivåer
42838 I lager
Egenskaper
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Vit

10048092

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2266 kr

Lagernivåer
74241 I lager
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048115

Prisintervall
1,4506 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grå

10116241

Prisintervall
1,7953 kr - 1,2941 kr

Lagernivåer
92449 I lager
Egenskaper
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k6
Täckhattar 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Svart

10048023

Prisintervall
0,9896 kr - 0,708 kr

Lagernivåer
169813 I lager
Egenskaper
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Grå

10047712

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
86581 I lager
Egenskaper
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Grå
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Vit

10115237

Prisintervall
1,1878 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
33706 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grå

10115275

Prisintervall
1,1878 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115312

Prisintervall
1,1878 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
46750 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Brun

10115350

Prisintervall
1,1878 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
16600 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten