Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 8086 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
| 0,6583 kr - 0,9186 kr | 116269 I lager |
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,8846 kr - 1,2337 kr | 16376 I lager |
Grå
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,5902 kr - 0,824 kr | 114144 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 1,5977 kr - 2,2338 kr | 8920 I lager |
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 1,5977 kr - 2,2338 kr | 5600 I lager |
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,6583 kr - 1,0473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,6583 kr - 0,9186 kr | 89043 I lager |
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,8846 kr - 1,2337 kr | 6517 I lager |
Vit
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 1,3329 kr - 1,8492 kr | 39949 I lager |
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| 0,7929 kr - 1,2574 kr | 30295 I lager |
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 1,5681 kr - 2,0267 kr | 176050 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,4645 kr - 0,645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 25750 I lager |
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 28732 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| 0,9408 kr - 1,4941 kr | 14941 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,6583 kr - 1,0473 kr | 18192 I lager |
Svart
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,8003 kr - 1,1154 kr | 41183 I lager |
Vit
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,6583 kr - 0,9186 kr | 32594 I lager |
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,8003 kr - 1,2693 kr | 225 I lager |
Grå
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta