Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7722 kr - 1,2234 kr 7086 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k5
Fråga angående leveranstidhär
Gul
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 500 I lager
Vit
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 35726 I lager
Grå
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 27248 I lager
Grå
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 68057 I lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k5
Fråga angående leveranstidhär
Brun
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
Fråga angående leveranstidhär
Rosa
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 25204 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k5
0,75 kr - 1,1909 kr 10175 I lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k5
Fråga angående leveranstidhär
Blå
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 44969 I lager
Vit
5.2 mm
12.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k5
Fråga angående leveranstidhär
Lila
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
250 I lager
Röd
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
1,5977 kr - 2,2338 kr 7674 I lager
Grå
12.8 mm
24.0 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k3
8500 I lager
Brun
10.8 mm
18.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k3
2,1007 kr - 2,9143 kr 9494 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,6583 kr - 0,9186 kr 114543 I lager
Svart
6.5 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
1
  • av 10
Täckhattar M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115824

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
7086 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gul

10115695


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vit

10115732

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grå

10115657

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
35726 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grå

10115725

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
27248 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
68057 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Brun

10115633


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grön

10115671

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rosa

10115718


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115770

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
25204 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Prisintervall
1,1909 kr - 0,75 kr

Lagernivåer
10175 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blå

10115664


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Vit

10115763

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
44969 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Lila

10115640


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Röd

10115688


Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Grå

10048351

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
7674 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Brun

10048320


Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047699

Prisintervall
2,9143 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
9494 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.8 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Svart

10047842

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
114543 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart