Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,8003 kr - 1,2693 kr 36850 I lager
Grå
8.5 mm
14.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k3
0,7293 kr - 1,0192 kr 10500 I lager
Grå
8.0 mm
12.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k2
14400 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
Fråga angående leveranstidhär
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
10388754 22,0575 kr - 53,6322 kr 23212 I lager
Silver
5.8 mm
4.5 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
0,5488 kr - 0,7633 kr 126997 I lager
Svart
5.9 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
1
0,7293 kr - 1,0192 kr 38570 I lager
Grå
8.0 mm
12.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k2
0,6583 kr - 1,0473 kr 33281 I lager
Grå
6.2 mm
10.3 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k3
0,5488 kr - 0,7633 kr 43280 I lager
Vit
5.9 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
1
0,6583 kr - 0,9186 kr 63153 I lager
Grå
6.0 mm
10.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k2
32950 I lager
Brun
4.3 mm
Kåpa, hatt
Lågdensitetspolyeten
k1
17500 I lager
Grå
10.2 mm
18.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k1
1,5977 kr - 2,2338 kr 3063 I lager
Grå
15.5 mm
24.0 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k2
0,5606 kr - 0,889 kr 28000 I lager
Naturfärgad
10.5 mm
Bricka
Högdensitetspolyeten
Washer
1,3329 kr - 1,8492 kr 113175 I lager
Svart
4.0 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
2
0,7722 kr - 1,2234 kr 18750 I lager
Vit
5.2 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
3
28055 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
3100 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
0,6583 kr - 0,9186 kr 13160 I lager
Grå
6.5 mm
12.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k1
0,7293 kr - 1,0192 kr 53500 I lager
Brun
7.5 mm
14.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k1
  • av 10
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grå

10048283

Prisintervall
1,2693 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
36850 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grå

10048009

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388778


Lagernivåer
14400 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388815


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Mässing Silver

10388754

Prisintervall
53,6322 kr - 22,0575 kr

Lagernivåer
23212 I lager
Egenskaper
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Svart

10047798

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
126997 I lager
Egenskaper
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grå

10047996

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
38570 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Grå

10048207

Prisintervall
1,0473 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
33281 I lager
Egenskaper
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Vit

10047781

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
43280 I lager
Egenskaper
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grå

10047958

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
63153 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Brun

10047729


Lagernivåer
32950 I lager
Egenskaper
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Brun
Täckhattar 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grå

10047927


Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grå

10048122

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
3063 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10115749

Prisintervall
0,889 kr - 0,5606 kr

Lagernivåer
28000 I lager
Egenskaper
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Svart

10116289

Prisintervall
1,8492 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
113175 I lager
Egenskaper
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Vit

10115756

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
18750 I lager
Egenskaper
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    3
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Täckhattar 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388761


Lagernivåer
28055 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388808


Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grå

10047828

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
13160 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Brun

10047873

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
53500 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66