Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7722 kr - 1,2234 kr 8086 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
0,6583 kr - 0,9186 kr 119269 I lager
Vit
6.5 mm
Lock
Polyamid 66
1
0,8846 kr - 1,2337 kr 5876 I lager
Grå
10.2 mm
18.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
0,5902 kr - 0,824 kr 114644 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
1,5977 kr - 2,2338 kr 8920 I lager
Svart
15.5 mm
Lock
Polyamid 66
2
1,5977 kr - 2,2338 kr 5600 I lager
Vit
15.5 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,6583 kr - 1,0473 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
6.2 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,6583 kr - 0,9186 kr 89043 I lager
Svart
6.5 mm
Lock
Polyamid 66
1
0,8846 kr - 1,2337 kr 6517 I lager
Vit
10.2 mm
Lock
Polyamid 66
1
1,3329 kr - 1,8492 kr 49949 I lager
Grå
4.0 mm
10.7 mm
Lock
Polyamid 66
k6
0,7929 kr - 1,2574 kr 30295 I lager
Naturfärgad
10.5 mm
Bricka
Polyamid 66
Washer
1,5681 kr - 2,0267 kr 176050 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,4645 kr - 0,645 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,7722 kr - 1,2234 kr 25750 I lager
Vit
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 28732 I lager
Grå
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,9408 kr - 1,4941 kr 3250 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,6583 kr - 1,0473 kr 18192 I lager
Svart
6.2 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,8003 kr - 1,1154 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
9.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,6583 kr - 0,9186 kr 32594 I lager
Vit
6.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,8003 kr - 1,2693 kr 225 I lager
Grå
8.5 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
  • av 10
Täckhattar M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115824

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
8086 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Vit

10047835

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
119269 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grå

10047910

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
5876 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047903

Prisintervall
0,824 kr - 0,5902 kr

Lagernivåer
114644 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.4 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Svart

10048153

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
8920 I lager
Egenskaper
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Vit

10048146

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Vit

10048214

Prisintervall
1,0473 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Svart

10047842

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
89043 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Vit

10047934

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
6517 I lager
Egenskaper
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grå

10116241

Prisintervall
1,8492 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
49949 I lager
Egenskaper
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k6
Täckhattar 6.4 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048191

Prisintervall
1,2574 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
30295 I lager
Egenskaper
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047668

Prisintervall
2,0267 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
176050 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.9 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 6.1 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047705

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vit

10115220

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
25750 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grå

10115268

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
28732 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048115

Prisintervall
1,4941 kr - 0,9408 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Svart

10048221

Prisintervall
1,0473 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
18192 I lager
Egenskaper
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Vit

10048054

Prisintervall
1,1154 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Vit

10047972

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
32594 I lager
Egenskaper
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grå

10048276

Prisintervall
1,2693 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66