Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 8086 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Gul
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 500 I lager |
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 35726 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 27248 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 68057 I lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grön
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 25000 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
| 0,75 kr - 1,1909 kr | 10175 I lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 44969 I lager |
Vit
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Lila
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
| 250 I lager |
Röd
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
| 1,5977 kr - 2,2338 kr | 7674 I lager |
Grå
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kåpa, hatt
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 8500 I lager |
Brun
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kåpa, hatt
|
Polyamid 66
|
k3
|
|||
| 2,1007 kr - 2,9143 kr | 9494 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,6583 kr - 0,9186 kr | 114543 I lager |
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kåpa, hatt
|
Polyamid 66
|
1