Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7722 kr - 1,2234 kr 8086 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
0,7293 kr - 1,0192 kr 53500 I lager
Brun
7.5 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
0,5606 kr - 0,889 kr 68750 I lager
Naturfärgad
10.5 mm
Bricka
Högdensitetspolyeten
Washer
0,8003 kr - 1,2693 kr 36850 I lager
Grå
8.5 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
0,8003 kr - 1,1154 kr 68177 I lager
Grå
9.0 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
250 I lager
Grå
7.0 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
0,8003 kr - 1,2693 kr 30215 I lager
Vit
8.5 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,7293 kr - 1,0192 kr 100737 I lager
Svart
7.5 mm
Lock
Polyamid 66
1
0,8003 kr - 1,1154 kr 39096 I lager
Grå
9.0 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
0,5488 kr - 0,7633 kr 34236 I lager
Grå
5.9 mm
10.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
0,8047 kr - 1,2796 kr 135710 I lager
Svart
7.0 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,4645 kr - 0,645 kr 65500 I lager
Svart
4.3 mm
Lock
Lågdensitetspolyeten
1
1,2633 kr - 1,7456 kr 39750 I lager
Svart
10.8 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,8846 kr - 1,2337 kr 55940 I lager
Svart
10.2 mm
Lock
Polyamid 66
1
0,8047 kr - 1,2796 kr 102526 I lager
Grå
7.0 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
1,3329 kr - 1,8492 kr 100507 I lager
Vit
4.0 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,6583 kr - 0,9186 kr 13160 I lager
Grå
6.5 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
14400 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
3100 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
28055 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
  • av 10
Täckhattar M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115824

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
8086 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Brun

10047873

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
53500 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10115749

Prisintervall
0,889 kr - 0,5606 kr

Lagernivåer
68750 I lager
Egenskaper
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grå

10048283

Prisintervall
1,2693 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
36850 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grå

10048047

Prisintervall
1,1154 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
68177 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grå

10048245


Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Vit

10048290

Prisintervall
1,2693 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
30215 I lager
Egenskaper
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Svart

10047897

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
100737 I lager
Egenskaper
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grå

10048030

Prisintervall
1,1154 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
39096 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grå

10047767

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
34236 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Svart

10048269

Prisintervall
1,2796 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
135710 I lager
Egenskaper
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Svart

10047743

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
65500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Täckhattar 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Svart

10048344

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
39750 I lager
Egenskaper
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Svart

10047941

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
55940 I lager
Egenskaper
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grå

10048238

Prisintervall
1,2796 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
102526 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Vit

10116210

Prisintervall
1,8492 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
100507 I lager
Egenskaper
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grå

10047828

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
13160 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388778


Lagernivåer
14400 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388808


Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388761


Lagernivåer
28055 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing