Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7722 kr - 1,2234 kr 8086 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
0,7293 kr - 1,0192 kr 39070 I lager
Grå
8.0 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
0,7722 kr - 1,2234 kr 30750 I lager
Vit
5.2 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
3
0,4645 kr - 0,645 kr 120 I lager
Vit
4.3 mm
Lock
Lågdensitetspolyeten
1
0,5488 kr - 0,7633 kr 26497 I lager
Svart
5.9 mm
Lock
Polyamid 66
1
0,8047 kr - 1,2796 kr 118960 I lager
Svart
7.0 mm
Lock
Polyamid 66
3
1,2633 kr - 1,7456 kr 36750 I lager
Svart
10.8 mm
Lock
Polyamid 66
3
1,3329 kr - 1,8492 kr 98507 I lager
Vit
4.0 mm
Lock
Polyamid 66
3
1000 I lager
Grå
6.0 mm
10.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
5500 I lager
Grå
15.5 mm
24.0 mm
Lock
Polyamid 66
k2
0,7722 kr - 1,2234 kr 31891 I lager
Svart
5.2 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
3
0,4645 kr - 0,645 kr 66500 I lager
Svart
4.3 mm
Lock
Lågdensitetspolyeten
1
0,8003 kr - 1,1154 kr 38096 I lager
Grå
9.0 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
0,7293 kr - 1,0192 kr 89237 I lager
Svart
7.5 mm
Lock
Polyamid 66
1
1,5977 kr - 2,2338 kr 3313 I lager
Grå
15.5 mm
24.0 mm
Lock
Polyamid 66
k2
32950 I lager
Brun
4.3 mm
Lock
Lågdensitetspolyeten
k1
10388754 22,0575 kr - 53,6322 kr 23212 I lager
Silver
5.8 mm
4.5 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
10388792 1160 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
59500 I lager
Grå
5.9 mm
10.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
0,5488 kr - 0,7633 kr 7280 I lager
Vit
5.9 mm
Lock
Polyamid 66
1
  • av 10
Täckhattar M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115824

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
8086 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grå

10047996

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
39070 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Vit

10115756

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
30750 I lager
Egenskaper
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Täckhattar 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Vit

10047736

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Täckhattar 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Svart

10047798

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
26497 I lager
Egenskaper
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Svart

10048269

Prisintervall
1,2796 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
118960 I lager
Egenskaper
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Svart

10048344

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
36750 I lager
Egenskaper
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Vit

10116210

Prisintervall
1,8492 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
98507 I lager
Egenskaper
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grå

10047965


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grå

10048139


Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Svart

10116012

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
31891 I lager
Egenskaper
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Täckhattar 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Svart

10047743

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
66500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Täckhattar 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grå

10048030

Prisintervall
1,1154 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
38096 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Svart

10047897

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
89237 I lager
Egenskaper
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grå

10048122

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
3313 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Brun

10047729


Lagernivåer
32950 I lager
Egenskaper
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Brun
Täckhattar 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Mässing Silver

10388754

Prisintervall
53,6322 kr - 22,0575 kr

Lagernivåer
23212 I lager
Egenskaper
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388792


Lagernivåer
1160 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grå

10047774


Lagernivåer
59500 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Vit

10047781

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
7280 I lager
Egenskaper
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit