Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7722 kr - 1,2234 kr 8086 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
0,7722 kr - 1,2234 kr 500 I lager
Vit
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
Fråga angående leveranstidhär
Blå
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,75 kr - 1,1909 kr 12925 I lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
0,7722 kr - 1,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 35726 I lager
Grå
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
Fråga angående leveranstidhär
Gul
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
Fråga angående leveranstidhär
Lila
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
Fråga angående leveranstidhär
Rosa
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
250 I lager
Röd
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 26204 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
Fråga angående leveranstidhär
Brun
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 5969 I lager
Vit
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
0,4645 kr - 0,645 kr 85581 I lager
Grå
4.3 mm
Lock
Lågdensitetspolyeten
k1
0,7722 kr - 1,2234 kr 33706 I lager
Vit
6.0 mm
10.8 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
1,3329 kr - 1,8492 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Lock
Polyamid 66
k6
0,5606 kr - 0,889 kr 9214 I lager
Naturfärgad
8.7 mm
6.0 mm
Bricka
Polyamid 66
r6
0,5606 kr - 0,889 kr 49750 I lager
Naturfärgad
9.3 mm
3.8 mm
Bricka
Polyamid 66
r4
0,7722 kr - 1,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
6.0 mm
10.8 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
  • av 10
Täckhattar M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115824

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
8086 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vit

10115732

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blå

10115664


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Prisintervall
1,1909 kr - 0,75 kr

Lagernivåer
12925 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grå

10115657

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
35726 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gul

10115695


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grön

10115671

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Lila

10115640


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rosa

10115718


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Röd

10115688


Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115770

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
26204 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Brun

10115633


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Vit

10115763

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
5969 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Grå

10047712

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
85581 I lager
Egenskaper
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Grå
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Vit

10115237

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
33706 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265

Prisintervall
1,8492 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k6
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturfärgad

10116203

Prisintervall
0,889 kr - 0,5606 kr

Lagernivåer
9214 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r6
Täckhattar 3.8 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Naturfärgad

10115206

Prisintervall
0,889 kr - 0,5606 kr

Lagernivåer
49750 I lager
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r4
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Grå

10115244

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten