Meny Sök

Displayfäste 70.0 mm 20.0 mm PP Vit

This white display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Essentra artikelnummer:

10117194

Tillverkarens artikelnummer:

028000211311

22537 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 3,7724 kr
250 - 999 2,1713 kr
1000 + 1,5089 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

188,62 kr

50 x 3,7724 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Allt material Polypropen
Monteringsmetod Itryckning
Hålstorlek 6.0 mm
Längd 70.0 mm
Maximal kompatibel materialtjocklek 11.0 mm
Totallängd 70.0 mm
Total bredd 20.0 mm
Tjocklek 1.4 mm
Commodity Code 3926909790
Bredd 20.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss