Meny Sök

Displayfäste 70.0 mm 20.0 mm PP Grön

This green display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Essentra artikelnummer:

10117187

Tillverkarens artikelnummer:

028000209011

2500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 4,231 kr
250 - 999 2,4579 kr
1000 + 1,7009 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

211,55 kr

50 x 4,231 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Allt material Polypropen
Monteringsmetod Itryckning
Hålstorlek 6.0 mm
Längd 70.0 mm
Maximal kompatibel materialtjocklek 11.0 mm
Totallängd 70.0 mm
Total bredd 20.0 mm
Tjocklek 1.3 mm
Commodity Code 3926909790
Bredd 20.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss