Meny Sök

T-bult-slangklämmor

I lager

T-Bolt slangklämmor är utformade för att ansluta rör och slangar som kräver en tät, läckagesäker försegling vid höga tryck. Har en stark struktur med kompletta bussningar. Innehåller en bro, robusta ringar och trepunktssvetsar för styrka och säkerhet. Det upphöjda bulthuvudet gör åtdragningen enklare.

  • Utformade för att fästa rör och slangar vid högt tryck som kräver tät, läckagesäker tätning
  • Håller länge och är motståndskraftiga mot korrosion och slitage.
  • Idealiska för industrimaskiner, terrängutrustning, bevattning och maskiner inom jordbruket och tunga fordon.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Färg: Naturfärgad Serienummer: SR6122, SR6101

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 W Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
31,9704 kr - 32,7691 kr 500 I lager
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
46,7142 kr - 46,7142 kr 688 I lager
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
58,9854 kr - 58,9854 kr 150 I lager
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
72,7836 kr - 72,7836 kr 460 I lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
110,1518 kr - 114,3452 kr 42 I lager
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1
550 I lager
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
425 I lager
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
1
17,8731 kr - 19,6082 kr 152 I lager
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
515 I lager
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
1
17,2779 kr - 18,0972 kr 267 I lager
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
300 I lager
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
1
49 I lager
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
151 I lager
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
1
73,906 kr - 73,906 kr 450 I lager
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
112,5324 kr - 112,5324 kr 75 I lager
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
874 I lager
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
58,2881 kr - 58,2881 kr 16 I lager
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
  • av 2
Slangklämma 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308011


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10456385

Prisintervall
32,7691 kr - 31,9704 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10276143

Prisintervall
46,7142 kr - 46,7142 kr

Lagernivåer
688 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276181

Prisintervall
58,9854 kr - 58,9854 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10452059

Prisintervall
72,7836 kr - 72,7836 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10629246

Prisintervall
114,3452 kr - 110,1518 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10554487


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10456378


Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10307953


Lagernivåer
425 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10307984

Prisintervall
19,6082 kr - 17,8731 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308066


Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10307977

Prisintervall
18,0972 kr - 17,2779 kr

Lagernivåer
267 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308042


Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308004


Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308059


Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10554470


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10629253

Prisintervall
73,906 kr - 73,906 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10276242

Prisintervall
112,5324 kr - 112,5324 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10457436


Lagernivåer
874 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276174

Prisintervall
58,2881 kr - 58,2881 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad