Meny Sök

Slangklämma 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 32.0 - 35.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra artikelnummer:

10307984

Tillverkarens artikelnummer:

600485

102 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 20,1964 kr
500 - 999 19,1857 kr
1000 + 18,4093 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 009,82 kr

50 x 20,1964 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 20.0 mm
d1 32.0 mm
d2 35.0 mm
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7307298090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss