Meny Sök

Svetsgångjärn

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
50,7426 kr - 106,5594 kr 1280 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
82,8451 kr - 149,7425 kr 860 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
65,458 kr - 164,3439 kr 492 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Prisintervall
106,5594 kr - 50,7426 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341049

Prisintervall
149,7425 kr - 82,8451 kr

Lagernivåer
860 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Prisintervall
164,3439 kr - 65,458 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890