Meny Sök

Svetsgångjärn - Metall

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål/mässing
13.2 mm
15,322 kr - 15,322 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål/mässing
20.0 mm
19 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål/mässing
12.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål/mässing
13.2 mm
20 I lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål/mässing
25.0 mm
57,1642 kr - 149,9053 kr 138 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stål
60,9777 kr - 164,9863 kr 2478 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stål
10,6415 kr - 22,3473 kr 400 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål
149,3458 kr - 404,7745 kr 580 I lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
95,3694 kr - 210,8326 kr 94 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
266,9216 kr - 611,0829 kr 192 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
139,745 kr - 402,06 kr 1050 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Rostfritt stål
32,6094 kr - 88,978 kr 10 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
33,4283 kr - 34,0561 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
177,0942 kr - 461,7808 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål
115,7801 kr - 238,2801 kr 556 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
114,6119 kr - 310,3674 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
  • av 2
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

10552353


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.5 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål/mässing 6.0 mm

10633854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Prisintervall
15,322 kr - 15,322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

10552360


Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål 10.0 mm

10552377


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål/mässing 6.0 mm

10633861


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.5 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål/mässing 6.0 mm

10638019


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål/mässing 13.0 mm

10634943


Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Stål

10340929

Prisintervall
149,9053 kr - 57,1642 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Stål

10341070

Prisintervall
164,9863 kr - 60,9777 kr

Lagernivåer
2478 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål

10341117

Prisintervall
22,3473 kr - 10,6415 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

10341148

Prisintervall
404,7745 kr - 149,3458 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Prisintervall
210,8326 kr - 95,3694 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål

10341193

Prisintervall
611,0829 kr - 266,9216 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål

10341209

Prisintervall
402,06 kr - 139,745 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

10341087

Prisintervall
88,978 kr - 32,6094 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 70.0 mm

10640418

Prisintervall
34,0561 kr - 33,4283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål

10215012

Prisintervall
461,7808 kr - 177,0942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341162

Prisintervall
238,2801 kr - 115,7801 kr

Lagernivåer
556 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7318190090
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

10341094

Prisintervall
310,3674 kr - 114,6119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål