Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 212,9331 kr |
50 - 99 | 171,4013 kr |
100 + | 157,9972 kr |
Knoppmaterial | PA |
---|---|
Allt material, knopp | 30 % Glasfiber |
Kroppens diameter | 36.0 mm |
Kroppens diameter | 1.417 in |
Stommens höjd | 28.0 mm |
Stommens höjd | 1.102 in |
Håldjup | 5.0 mm |
Håldjup | 0.197 in |
Totallängd | 134.5 mm |
Totallängd | 5.295 in |
Antal armar | 1 |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta