Meny Sök

Styrspak 104.0 mm 5.0 mm PA

Essentra artikelnummer:

10214091

Tillverkarens artikelnummer:

1340338

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knoppmaterial PA
Allt material, knopp 30 % Glasfiber
Kroppens diameter 36.0 mm
Stommens höjd 28.0 mm
Håldjup 5.0 mm
Totallängd 104.0 mm
Antal armar 1
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss