Meny Sök

Stödkrokar

I lager

Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form L Material W Typ WD Köp
0,5497 kr - 0,6108 kr 2500 I lager
Vriden S-formad
75.0 mm
Stål
26.0 mm
6 – Öppen
1.5 mm
2,1328 kr - 2,2531 kr 2843 I lager
Vriden S-formad
200.0 mm
Stål
26.0 mm
6 – Öppen
3.0 mm
2,343 kr - 2,6033 kr 1250 I lager
Vriden S-formad
250.0 mm
Stål
26.0 mm
6 – Öppen
3.0 mm
0,7528 kr - 0,8365 kr 2500 I lager
Vriden S-formad
150.0 mm
Stål
26.0 mm
6 – Öppen
2.0 mm
1,8107 kr - 2,0119 kr 1250 I lager
Vriden S-formad
100.0 mm
Stål
26.0 mm
6 – Öppen
3.0 mm
2,317 kr - 2,5744 kr Fråga angående leveranstidhär
Vriden S-formad
150.0 mm
Stål
26.0 mm
6 – Öppen
3.0 mm
0,5497 kr - 0,6787 kr Fråga angående leveranstidhär
Vriden S-formad
100.0 mm
Stål
26.0 mm
6 – Öppen
0.9 mm
0,5833 kr - 0,6827 kr 5000 I lager
CV-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
0,6814 kr - 0,7571 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
1,6154 kr - 1,6946 kr 3750 I lager
C-formad
150.0 mm
Järn
30.0 mm
4 – Extra kraftigt
3.0 mm
1,0312 kr - 1,0889 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
200.0 mm
Järn
30.0 mm
2
2.0 mm
0,6612 kr - 0,6952 kr 2500 I lager
C-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
1,1826 kr - 1,2404 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
250.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
1,1754 kr - 1,2404 kr 1250 I lager
CV-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
1
3.0 mm
0,7139 kr - 0,8813 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
2
2.0 mm
1,8388 kr - 1,9326 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
200.0 mm
Järn
30.0 mm
2
3.0 mm
0,7716 kr - 0,8077 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
0,923 kr - 0,9735 kr 7500 I lager
C-formad
150.0 mm
Järn
30.0 mm
4 – Extra kraftigt
2.0 mm
0,4908 kr - 0,5399 kr 10000 I lager
CV-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
1
0.9 mm
0,667 kr - 0,7031 kr 10000 I lager
CV-formad
150.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
  • av 3
S-formad rund trådkrok 6 1.5 mm 26.0 mm Stål

10253977

Prisintervall
0,6108 kr - 0,5497 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10254011

Prisintervall
2,2531 kr - 2,1328 kr

Lagernivåer
2843 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10254028

Prisintervall
2,6033 kr - 2,343 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 2.0 mm 26.0 mm Stål

10253984

Prisintervall
0,8365 kr - 0,7528 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10253991

Prisintervall
2,0119 kr - 1,8107 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10254004

Prisintervall
2,5744 kr - 2,317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 0.9 mm 26.0 mm Stål

10253960

Prisintervall
0,6787 kr - 0,5497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Stål
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 100.0 mm Järn

10206447

Prisintervall
0,6827 kr - 0,5833 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 100.0 mm Järn

10206461

Prisintervall
0,7571 kr - 0,6814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 150.0 mm Järn

10339893

Prisintervall
1,6946 kr - 1,6154 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 200.0 mm Järn

10339848

Prisintervall
1,0889 kr - 1,0312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 60.0 mm Järn

10339862

Prisintervall
0,6952 kr - 0,6612 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 250.0 mm Järn

10339879

Prisintervall
1,2404 kr - 1,1826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 100.0 mm Järn

10339824

Prisintervall
1,2404 kr - 1,1754 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 100.0 mm Järn

10339831

Prisintervall
0,8813 kr - 0,7139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 200.0 mm Järn

10339855

Prisintervall
1,9326 kr - 1,8388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 100.0 mm Järn

10206539

Prisintervall
0,8077 kr - 0,7716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 2.0 mm 150.0 mm Järn

10339886

Prisintervall
0,9735 kr - 0,923 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 0.9 mm 60.0 mm Järn

10339770

Prisintervall
0,5399 kr - 0,4908 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 150.0 mm Järn

10339794

Prisintervall
0,7031 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn