Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | L | Material | W | Typ | WD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5662 kr - 0,6291 kr | 2500 I lager |
Vriden S-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,1968 kr - 2,3207 kr | 2843 I lager |
Vriden S-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,4133 kr - 2,6813 kr | 1250 I lager |
Vriden S-formad
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5529 kr - 0,6143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vriden S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,3865 kr - 2,6516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vriden S-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,865 kr - 2,0723 kr | 1250 I lager |
Vriden S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5384 kr - 2,8204 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Platt S-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,865 kr - 2,0723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Platt S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5529 kr - 0,6143 kr | 14500 I lager |
Platt S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,0963 kr - 1,2181 kr | 125 I lager |
Platt S-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,6806 kr - 2,9784 kr | 1250 I lager |
Platt S-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,9614 kr - 3,2904 kr | 4375 I lager |
Platt S-formad
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8223 kr - 0,9135 kr | 5338 I lager |
Platt S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2099 kr - 1,3444 kr | 3750 I lager |
Platt S-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6444 kr - 1,8272 kr | 25 I lager |
Platt S-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0829 kr - 1,2032 kr | 21193 I lager |
Platt S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5534 kr - 0,5793 kr | 5000 I lager |
CV-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0621 kr - 1,1216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,681 kr - 0,7161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
C-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5529 kr - 0,6143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm