Meny Sök

Stödkrokar

I lager

Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form L Material W Typ WD Köp
0,5529 kr - 0,6143 kr 14500 I lager
Platt S-formad
100.0 mm
Stål
25.0 mm
5
0.9 mm
1,0963 kr - 1,2181 kr 125 I lager
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
2.0 mm
2,6806 kr - 2,9784 kr 1250 I lager
Platt S-formad
200.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
2,9614 kr - 3,2904 kr 5000 I lager
Platt S-formad
250.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
1,6444 kr - 1,8272 kr 1900 I lager
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
2,5384 kr - 2,8204 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
1.5 mm
1,0829 kr - 1,2032 kr 21193 I lager
Platt S-formad
100.0 mm
Stål
25.0 mm
5
2.0 mm
0,8223 kr - 0,9135 kr 5338 I lager
Platt S-formad
100.0 mm
Stål
25.0 mm
5
1.5 mm
1,2099 kr - 1,3444 kr 2500 I lager
Platt S-formad
200.0 mm
Stål
25.0 mm
5
2.0 mm
1,865 kr - 2,0723 kr 110 I lager
Platt S-formad
100.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
0,5529 kr - 0,6143 kr Fråga angående leveranstidhär
Vriden S-formad
100.0 mm
Stål
26.0 mm
6
0.9 mm
2,3865 kr - 2,6516 kr Fråga angående leveranstidhär
Vriden S-formad
150.0 mm
Stål
26.0 mm
6
3.0 mm
0,5662 kr - 0,6291 kr 2500 I lager
Vriden S-formad
75.0 mm
Stål
26.0 mm
6
1.5 mm
2,1968 kr - 2,3207 kr 2843 I lager
Vriden S-formad
200.0 mm
Stål
26.0 mm
6
3.0 mm
0,7754 kr - 0,8616 kr 2500 I lager
Vriden S-formad
150.0 mm
Stål
26.0 mm
6
2.0 mm
2,4133 kr - 2,6813 kr 1250 I lager
Vriden S-formad
250.0 mm
Stål
26.0 mm
6
3.0 mm
1,865 kr - 2,0723 kr 1250 I lager
Vriden S-formad
100.0 mm
Stål
26.0 mm
6
3.0 mm
0,7496 kr - 0,8329 kr 5000 I lager
CV-formad
200.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
0,9209 kr - 0,9656 kr 2500 I lager
CV-formad
150.0 mm
Järn
30.0 mm
2
2.0 mm
0,5837 kr - 0,6486 kr 5000 I lager
C-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
3
1.5 mm
  • av 3
S-formade runda trådkrokar 0.9 mm 100.0 mm Stål

10253861

Prisintervall
0,6143 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Stål

10253908

Prisintervall
1,2181 kr - 1,0963 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 200.0 mm Stål

10253946

Prisintervall
2,9784 kr - 2,6806 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 250.0 mm Stål

10253953

Prisintervall
3,2904 kr - 2,9614 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 150.0 mm Stål

10253939

Prisintervall
1,8272 kr - 1,6444 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 1.5 mm 150.0 mm Stål

10253885

Prisintervall
2,8204 kr - 2,5384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 2.0 mm 100.0 mm Stål

10253892

Prisintervall
1,2032 kr - 1,0829 kr

Lagernivåer
21193 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 1.5 mm 100.0 mm Stål

10253878

Prisintervall
0,9135 kr - 0,8223 kr

Lagernivåer
5338 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 2.0 mm 200.0 mm Stål

10253915

Prisintervall
1,3444 kr - 1,2099 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 100.0 mm Stål

10253922

Prisintervall
2,0723 kr - 1,865 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 0.9 mm 26.0 mm Stål

10253960

Prisintervall
0,6143 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10254004

Prisintervall
2,6516 kr - 2,3865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 1.5 mm 26.0 mm Stål

10253977

Prisintervall
0,6291 kr - 0,5662 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10254011

Prisintervall
2,3207 kr - 2,1968 kr

Lagernivåer
2843 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 2.0 mm 26.0 mm Stål

10253984

Prisintervall
0,8616 kr - 0,7754 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10254028

Prisintervall
2,6813 kr - 2,4133 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10253991

Prisintervall
2,0723 kr - 1,865 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 200.0 mm Järn

10206478

Prisintervall
0,8329 kr - 0,7496 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Järn

10206492

Prisintervall
0,9656 kr - 0,9209 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 1.5 mm 100.0 mm Järn

10206515

Prisintervall
0,6486 kr - 0,5837 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn