Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,0351 kr - 28,7745 kr | 1000 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 20,7394 kr - 25,9358 kr | 361 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 41,6649 kr - 41,6649 kr | 768 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 31,6598 kr - 31,6598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,7508 kr - 42,7508 kr | 606 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 18,242 kr - 22,7714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,1561 kr - 21,4374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,5388 kr - 28,2006 kr | 751 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,3536 kr - 30,4343 kr | 909 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 46,1944 kr - 46,1944 kr | 859 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 35,3516 kr - 35,3516 kr | 900 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 40,0982 kr - 50,15 kr | 600 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 37,1975 kr - 37,1975 kr | 1010 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 44,1468 kr - 55,1758 kr | 285 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 15,9462 kr - 19,9483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,6618 kr - 25,8273 kr | 586 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,3712 kr - 16,7218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,1096 kr - 21,3754 kr | 34783 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm