Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7849 kr - 4,7156 kr | 700 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2876 kr - 4,1017 kr | 192 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,6452 kr - 4,5605 kr | 854 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 3,4901 kr - 4,3588 kr | 840 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9971 kr - 3,6244 kr | 3000 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,3169 kr - 9,9561 kr | 1910 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41,6649 kr - 41,6649 kr | 768 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 31,6598 kr - 31,6598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,7508 kr - 42,7508 kr | 606 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,9462 kr - 19,9483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,6618 kr - 25,8273 kr | 586 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 44,1468 kr - 55,1758 kr | 285 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 31,2409 kr - 39,0279 kr | 599 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,7942 kr - 27,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 12,8748 kr - 16,0858 kr | 900 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,1561 kr - 21,4374 kr | 96 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,5388 kr - 28,2006 kr | 751 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm