Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
3,7849 kr - 4,7156 kr 700 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
12.0 mm
3,2876 kr - 4,1017 kr 192 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
7.0 mm
3,6452 kr - 4,5605 kr 854 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
18.0 mm
3,4901 kr - 4,3588 kr 840 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
8.0 mm
1,9971 kr - 3,6244 kr 3000 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
6,3169 kr - 9,9561 kr 1910 I lager
M2.5
5.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
10.0 mm
41,6649 kr - 41,6649 kr 768 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
60.0 mm
31,6598 kr - 31,6598 kr 300 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
15.0 mm
42,7508 kr - 42,7508 kr 606 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
30.0 mm
15,9462 kr - 19,9483 kr 255 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
25.0 mm
20,6618 kr - 25,8273 kr 686 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
70.0 mm
44,1468 kr - 55,1758 kr 285 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
90.0 mm
31,2409 kr - 39,0279 kr 599 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
25.0 mm
21,7942 kr - 27,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
65.0 mm
12,8748 kr - 16,0858 kr 900 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
12.0 mm
17,1561 kr - 21,4374 kr 96 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
15.0 mm
22,5388 kr - 28,2006 kr 751 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
30.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Prisintervall
4,7156 kr - 3,7849 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Prisintervall
4,1017 kr - 3,2876 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    7.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Prisintervall
4,5605 kr - 3,6452 kr

Lagernivåer
854 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Prisintervall
4,3588 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Prisintervall
3,6244 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Prisintervall
9,9561 kr - 6,3169 kr

Lagernivåer
1910 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Prisintervall
41,6649 kr - 41,6649 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Prisintervall
31,6598 kr - 31,6598 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Prisintervall
42,7508 kr - 42,7508 kr

Lagernivåer
606 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Prisintervall
19,9483 kr - 15,9462 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Prisintervall
25,8273 kr - 20,6618 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Prisintervall
55,1758 kr - 44,1468 kr

Lagernivåer
285 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    90.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Prisintervall
39,0279 kr - 31,2409 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Prisintervall
27,2234 kr - 21,7942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Prisintervall
16,0858 kr - 12,8748 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Prisintervall
21,4374 kr - 17,1561 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Prisintervall
28,2006 kr - 22,5388 kr

Lagernivåer
751 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål