Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
4,083 kr - 5,1038 kr 4590 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
5.0 mm
8,7201 kr - 10,8806 kr 478 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
55.0 mm
4,4381 kr - 5,5476 kr 342 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
8.0 mm
7,6628 kr - 9,5863 kr 78 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
40.0 mm
5,2611 kr - 6,5724 kr 34142 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
12.0 mm
10,9514 kr - 13,6815 kr 1005 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
60.0 mm
4,9925 kr - 6,2248 kr 50 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
12.0 mm
11,2926 kr - 14,1003 kr 198 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
25.0 mm
16,5356 kr - 20,6618 kr 27370 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
45.0 mm
17,8386 kr - 22,3061 kr 549 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
50.0 mm
5,9255 kr - 7,4146 kr 1500 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
18.0 mm
6,0352 kr - 7,552 kr 900 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
18.0 mm
4,3898 kr - 5,4912 kr 763 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
6.0 mm
5,6403 kr - 7,0622 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
13.0 mm
11,4943 kr - 14,3485 kr 430 I lager
M6
10.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
12.0 mm
13,9141 kr - 17,3888 kr 400 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
35.0 mm
4,9017 kr - 6,1117 kr 9512 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
10.0 mm
23,5315 kr - 29,395 kr 95 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
70.0 mm
3200 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
5.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Prisintervall
5,1038 kr - 4,083 kr

Lagernivåer
4590 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Prisintervall
10,8806 kr - 8,7201 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Prisintervall
5,5476 kr - 4,4381 kr

Lagernivåer
342 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Prisintervall
9,5863 kr - 7,6628 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Prisintervall
6,5724 kr - 5,2611 kr

Lagernivåer
34142 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Prisintervall
13,6815 kr - 10,9514 kr

Lagernivåer
1005 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Prisintervall
6,2248 kr - 4,9925 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Prisintervall
14,1003 kr - 11,2926 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Prisintervall
20,6618 kr - 16,5356 kr

Lagernivåer
27370 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Prisintervall
22,3061 kr - 17,8386 kr

Lagernivåer
549 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Prisintervall
7,4146 kr - 5,9255 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Prisintervall
7,552 kr - 6,0352 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Prisintervall
5,4912 kr - 4,3898 kr

Lagernivåer
763 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Prisintervall
7,0622 kr - 5,6403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Prisintervall
14,3485 kr - 11,4943 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Prisintervall
17,3888 kr - 13,9141 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Prisintervall
6,1117 kr - 4,9017 kr

Lagernivåer
9512 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Prisintervall
29,395 kr - 23,5315 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052


Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad