Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
3,6452 kr - 4,5605 kr 974 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
3,366 kr - 4,1882 kr 20 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
6.0 mm
3,4901 kr - 4,3588 kr 840 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
18.0 mm
3,7849 kr - 4,7156 kr 1000 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
12.0 mm
3,9865 kr - 4,9638 kr 1079 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
30.0 mm
3,2575 kr - 4,0641 kr 1069 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
8.0 mm
4,3278 kr - 5,4136 kr 1437 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
20.0 mm
2,9472 kr - 3,6763 kr 996 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
6.0 mm
3,4765 kr - 4,3493 kr 1000 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
25.0 mm
3,2876 kr - 4,1017 kr 192 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
7.0 mm
4,3278 kr - 5,4136 kr 966 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
20.0 mm
3,6452 kr - 4,5605 kr 954 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
12.0 mm
2,8852 kr - 3,5987 kr 325 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
5.0 mm
3,4436 kr - 4,3123 kr 100 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
10.0 mm
4,1416 kr - 5,1809 kr 1070 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
18.0 mm
3,8624 kr - 4,8397 kr 758 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
15.0 mm
8,0041 kr - 8,0041 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
30.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Prisintervall
4,5605 kr - 3,6452 kr

Lagernivåer
974 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Prisintervall
4,1882 kr - 3,366 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Prisintervall
4,3588 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Prisintervall
4,7156 kr - 3,7849 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Prisintervall
4,9638 kr - 3,9865 kr

Lagernivåer
1079 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Prisintervall
4,0641 kr - 3,2575 kr

Lagernivåer
1069 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Prisintervall
5,4136 kr - 4,3278 kr

Lagernivåer
1437 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Prisintervall
3,6763 kr - 2,9472 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Prisintervall
4,3493 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    11.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Prisintervall
4,1017 kr - 3,2876 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    7.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Prisintervall
5,4136 kr - 4,3278 kr

Lagernivåer
966 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Prisintervall
4,5605 kr - 3,6452 kr

Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Prisintervall
3,5987 kr - 2,8852 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Prisintervall
4,3123 kr - 3,4436 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Prisintervall
5,1809 kr - 4,1416 kr

Lagernivåer
1070 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Prisintervall
4,8397 kr - 3,8624 kr

Lagernivåer
758 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Prisintervall
8,0041 kr - 8,0041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad