Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
9,0124 kr - 11,2771 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Utan finish
6.0 mm
50.0 mm
6,4219 kr - 8,0351 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
12.0 mm
8,1437 kr - 10,1913 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
25.0 mm
3,6452 kr - 4,5605 kr Fråga angående leveranstidhär
4NC-M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
5.0 mm
700 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
12.0 mm
4,2192 kr - 4,576 kr 867 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
4,4208 kr - 4,8242 kr 273 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
12.0 mm
4,2192 kr - 4,576 kr 250 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
45.0 mm
14,1313 kr - 17,6525 kr 185 I lager
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
70.0 mm
7,7559 kr - 9,6639 kr 100 I lager
M5
8.0 mm
Utan finish
8.0 mm
15.0 mm
25,3774 kr - 44,4323 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0 mm
Utan finish
10.0 mm
70.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Utan finish
14.0 mm
18.0 mm
15,4498 kr - 19,3433 kr 560 I lager
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
80.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Utan finish
8.0 mm
18.0 mm
13,4643 kr - 16,8304 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
65.0 mm
200 I lager
M5
8.0 mm
Utan finish
8.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Utan finish
6.0 mm
12.0 mm
6,6546 kr - 8,3143 kr 300 I lager
M3
5.5 mm
Utan finish
6.0 mm
25.0 mm
19,9948 kr - 34,9638 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0 mm
Utan finish
10.0 mm
50.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Prisintervall
11,2771 kr - 9,0124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Prisintervall
8,0351 kr - 6,4219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10200957

Prisintervall
10,1913 kr - 8,1437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201312

Prisintervall
4,5605 kr - 3,6452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10644584


Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10337202

Prisintervall
4,576 kr - 4,2192 kr

Lagernivåer
867 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10337219

Prisintervall
4,8242 kr - 4,4208 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Prisintervall
4,576 kr - 4,2192 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

10235379


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Prisintervall
17,6525 kr - 14,1313 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 15.0 mm

10201053

Prisintervall
9,6639 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10201190

Prisintervall
44,4323 kr - 25,3774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 18.0 mm

10634318


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Prisintervall
19,3433 kr - 15,4498 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10632987


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10201015

Prisintervall
16,8304 kr - 13,4643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 12.0 mm

10630600


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Prisintervall
8,3143 kr - 6,6546 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10201183

Prisintervall
34,9638 kr - 19,9948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish