Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0827 kr - 12,5801 kr | 5200 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,5884 kr - 13,5884 kr | 522 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,7973 kr - 15,9772 kr | 490 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,3174 kr - 17,9007 kr | 1000 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,0558 kr - 22,5543 kr | 5376 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,1758 kr - 12,7197 kr | 726 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,6649 kr - 14,5656 kr | 900 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,5019 kr - 11,8933 kr | 295 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 17,1636 kr - 32,7042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12,4526 kr - 27,3325 kr | 1475 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,9858 kr - 25,3269 kr | 938 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 14,3174 kr - 17,9162 kr | 1310 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,8779 kr - 23,5781 kr | 755 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,6556 kr - 10,8117 kr | 554 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,9296 kr - 17,3888 kr | 800 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,4622 kr - 11,8045 kr | 400 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,0661 kr - 10,0982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,1427 kr - 7,7094 kr | 200 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 50,6774 kr - 63,3506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0528 kr - 3,8356 kr | 1000 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta