10226735
301850041152
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 71,4553 kr |
| 50 - 999 | 50,6004 kr |
| 1000 + | 39,6846 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 13.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.512 in |
| Längd på distans | 50.0 mm |
| Längd på distans | 1.969 in |
| Gängans längd | 0.591 in |
| Gängans längd | 15.0 mm |
| Färg | Stål |
| Slutför | Förzinkad |
| Allt material | Mjukt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M8 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta