Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona M3 19.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra artikelnummer:

20069346

Tillverkarens artikelnummer:

301319040050

1310 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,9263 kr
500 - 999 3,7576 kr
1000 + 3,0327 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

492,63 kr

100 x 4,9263 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Längd på distans 19.0 mm
Gängans längd 9.0 mm
Färg Mässing
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss