10201145
1221586
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 20,9636 kr |
500 - 1999 | 18,8703 kr |
2000 + | 16,7619 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Längd på distans | 70.0 mm |
---|---|
Längd på distans | 2.756 in |
Gängans längd | 8.0 mm |
Gängans längd | 0.315 in |
Invändig gänglängd | 10.0 mm |
Invändig gänglängd | 0.394 in |
Gängstorlek | M5 |
Gängtyp | Metric |
Typ | Hane/hona, underskuren distans |
Distansens form | Sexkantig |
Allt material | Aluminium |
Slutför | Utan finish |
Specifikationer | DIN 76-B |
Standard | BR |
Standard | DIN |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta