Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 22,1369 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 60.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 2.362 in |
Thread Length | 14.0 mm |
Thread Length | 0.551 in |
Internal Thread Length | 14.0 mm |
Internal Thread Length | 0.551 in |
Thread Size | M8 |
Thread Type | Metric |
Type | Male-Female Undercut Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Steel |
Finish | Galvanized |
Specifications | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta