Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 18.0 mm

Denna distans, hane mot hona, med underskuren gänga ger säker fasthållning och rätt nivå utan behov av brickor.
Essentra artikelnummer:

10199787

Tillverkarens artikelnummer:

1221429

701 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,8854 kr
500 - 1999 7,9818 kr
2000 + 7,1083 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

888,54 kr

100 x 8,8854 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 18.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Invändig gänglängd 10.0 mm
Gängstorlek M6
Gängtyp Metric
Typ Hane/hona, underskuren distans
Distansens form Sexkantig
Allt material Stål
Slutför Förzinkad
Specifikationer DIN 76-B
Standard BR
Standard DIN
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss