De hållande distanserna har specialdesignad innerdiameter, utformad för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Finns med många alternativ för distans och skruv.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7432 kr - 0,9176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,6173 kr - 0,7621 kr | 5000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6978 kr - 0,8615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0263 kr - 1,5339 kr | 2976 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,7126 kr - 2,1143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,4022 kr - 0,4966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8446 kr - 1,0429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6978 kr - 0,8615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6322 kr - 0,7804 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5272 kr - 0,6509 kr | 1000 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,6356 kr - 2,0192 kr | 997 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6556 kr - 2,0441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5841 kr - 0,7211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7126 kr - 0,8798 kr | 970 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5631 kr - 0,6952 kr | 10 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,578 kr - 0,7135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6566 kr - 0,8107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,668 kr - 0,8247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5963 kr - 0,7362 kr | 970 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6698 kr - 0,8269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta