Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 199 | 58,567 kr |
200 - 599 | 29,5624 kr |
600 + | 24,5376 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Grey |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Type | Push In Fixing |
Body Length | 50.0 mm |
Body Length | 1.969 in |
Distance Between Fixing Holes | 20.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.787 in |
Hole Size | 12.0 mm |
Hole Size | 0.472 in |
Overall Width | 12.0 mm |
Overall Width | 0.472 in |
Pin Hole Diameter | 6.0 mm |
Pin Hole Diameter | 0.236 in |
Price per piece incl VAT | 6.0402 GBP |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta