Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 199 | 58,567 kr |
200 - 599 | 29,5624 kr |
600 - 999 | 25,5185 kr |
1000 + | 22,4618 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Grey |
---|---|
Fitting Style | Spring click-in |
Type | 4 |
Body Length | 83.5 mm |
Body Length | 3.287 in |
Distance Between Fixing Holes | 20.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.787 in |
Hole Size | 4.5 mm |
Hole Size | 0.177 in |
Overall Width | 10.2 mm |
Overall Width | 0.402 in |
Pin Hole Diameter | 7.7 mm |
Pin Hole Diameter | 0.303 in |
Price per piece incl VAT | 6.0402 GBP |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta