Meny Sök

Fästskruv, hona M4 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Denna skårade förbandsskruv av vit nylon används tillsammans med en mottagardel (beställs separat). Förbandsskruvar används för att sammanfoga plåtar. Skruvas in i en mottagardel, för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10065419

Tillverkarens artikelnummer:

081042011401

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,4705 kr
500 - 999 2,3226 kr
1000 + 1,8116 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

617,63 kr

250 x 2,4705 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M4
Gängans längd 20.0 mm
Längd, mottagningsenhetens gänga 20.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.2 mm
Färg Svart
Commodity Code 3926909790
Drevtyp Bits med spår
Allt material Nylon 6/6
Typ av huvud Runt huvud
Standard UL
Standard RoHs
Skruvtyp Förbandsskruv – hona

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss