Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 24,2356 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 28.0 mm |
Knob Diameter | 1.102 in |
Overall Height | 45.0 mm |
Overall Height | 1.772 in |
Number of Lobes | 5 |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PP |
Fitting Style | Stud |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta