Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 242,7979 kr |
10 - 49 | 173,4271 kr |
50 - 99 | 153,1807 kr |
100 - 199 | 145,1068 kr |
200 + | 130,8837 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 |
---|---|
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Stud Material | Stainless Steel |
Knob Diameter | 60.0 mm |
Knob Diameter | 2.362 in |
Overall Height | 86.5 mm |
Overall Height | 3.406 in |
Number of Lobes | 5 |
Mount Type | Stud |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Fitting Style | Stud |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta