Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Antal lober Gängstorlek Färg Knoppmaterial Köp
6,3866 kr - 6,3866 kr 4300 I lager
50.0 mm
6
M8
Svart
PP
19,3089 kr - 67,4986 kr 240 I lager
40.0 mm
4
M6
Svart
Fenolplast
68,8248 kr - 156,4283 kr 151 I lager
4
M10
Svart
Fenolplast
23,5597 kr - 23,5597 kr 248 I lager
28.0 mm
5
M5
Svart
PP
26,899 kr - 26,899 kr 26753 I lager
30.0 mm
4
M6
Svart
Fenolplast
16,4767 kr - 37,6012 kr 1505 I lager
32.0 mm
4
M5
Svart
Fenolplast
49,0827 kr - 111,5517 kr 173 I lager
63.0 mm
4
M8
Svart
Fenolplast
26,4667 kr - 26,4667 kr 874 I lager
30.0 mm
4
M5
Svart
Fenolplast
29,5624 kr - 29,5624 kr 382 I lager
40.0 mm
4
M8
Svart
Fenolplast
53,031 kr - 53,031 kr 146 I lager
4
M10
Svart
Fenolplast
26,5587 kr - 26,5587 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
5
M6
Svart
PP
43,8368 kr - 43,8368 kr 570 I lager
50.0 mm
4
M8
Svart
PP
54,535 kr - 54,535 kr 294 I lager
60.0 mm
4
M10
Svart
PP
367,6002 kr - 367,6002 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
8
M10
Grå
304 Rostfritt stål
73,9169 kr - 73,9169 kr 50 I lager
50.0 mm
5
M10
Svart
PP
36,9589 kr - 51,7425 kr 611 I lager
4
M10
Svart
Fenolplast
24,5809 kr - 85,9038 kr 164 I lager
50.0 mm
4
M8
Svart
Fenolplast
119,8007 kr - 119,8007 kr 10 I lager
60.0 mm
5
M12
Svart
PP
65,2018 kr - 110,9951 kr 285 I lager
4
M16
Svart
Fenolplast
52,4245 kr - 52,4245 kr 36 I lager
38.0 mm
4
M8
Svart
PP
  • av 12
Ratt M8 50.0 mm PP Svart

10072394

Prisintervall
6,3866 kr - 6,3866 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    6
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
Ratt M6 40.0 mm Fenolplast Svart

10252079

Prisintervall
67,4986 kr - 19,3089 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
Ratt M10 63.0 mm Fenolplast Svart

10252116

Prisintervall
156,4283 kr - 68,8248 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
Ratt, mjuk yta M5 Svart

10271261

Prisintervall
23,5597 kr - 23,5597 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M6 30.0 mm Fenolplast Svart

10252154

Prisintervall
26,899 kr - 26,899 kr

Lagernivåer
26753 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
Ratt M5 32.0 mm Fenolplast Svart

10252062

Prisintervall
37,6012 kr - 16,4767 kr

Lagernivåer
1505 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
Ratt M8 63.0 mm Fenolplast Svart

10252109

Prisintervall
111,5517 kr - 49,0827 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
Ratt M5 30.0 mm Fenolplast Svart

10252147

Prisintervall
26,4667 kr - 26,4667 kr

Lagernivåer
874 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
Ratt M8 40.0 mm Fenolplast Svart

10252185

Prisintervall
29,5624 kr - 29,5624 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
Ratt M10 60.0 mm Fenolplast Svart

10252222

Prisintervall
53,031 kr - 53,031 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt, mjuk yta M6 Svart

10271353

Prisintervall
26,5587 kr - 26,5587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt, mjuk yta M8 Svart

10271445

Prisintervall
43,8368 kr - 43,8368 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    31.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt, mjuk yta M10 Svart

10271513

Prisintervall
54,535 kr - 54,535 kr

Lagernivåer
294 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M10 304 Rostfritt stål Grå

10271629

Prisintervall
367,6002 kr - 367,6002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    30.9 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7318190090
Ratt M10 50.0 mm PP Svart

10275429

Prisintervall
73,9169 kr - 73,9169 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M10 63.0 mm Fenolplast Svart

10252048

Prisintervall
51,7425 kr - 36,9589 kr

Lagernivåer
611 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
Ratt M8 50.0 mm Fenolplast Svart

10252086

Prisintervall
85,9038 kr - 24,5809 kr

Lagernivåer
164 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
Ratt M12 PP Svart

10275467

Prisintervall
119,8007 kr - 119,8007 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M16 80.0 mm Fenolplast Svart

10252055

Prisintervall
110,9951 kr - 65,2018 kr

Lagernivåer
285 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
Ratt M8 38.0 mm 23.0 mm Svart PP

10275627

Prisintervall
52,4245 kr - 52,4245 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4