Meny Sök

Stela ljusledare 0.354 in 0.121 in Polykarbonat Genomskinlig

Detta ljusrör med låg profil leder ljuset från en LED till visningsytan. Den har en kupolformad front. Stöder ytmontering LED-lampor och erbjuder ESD-skydd genom att isolera kretskortet från beröring.
Essentra artikelnummer:

20816742

Tillverkarens artikelnummer:

LP1-121-9MM

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ 1
Längd 9 mm
Monteringshål diameter 3.1 mm
Minsta paneltjocklek 1.2 mm
Maximal paneltjocklek 2.4 mm
Material Polykarbonat
Färg Genomskinlig

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss