Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
0,9062 kr - 1,4319 kr 40755 I lager
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,7353 kr - 1,0255 kr 35494 I lager
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
1,3759 kr - 2,5135 kr 30200 I lager
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,7425 kr - 1,0369 kr 1444 I lager
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr 1500 I lager
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
1,623 kr - 2,9587 kr 2235 I lager
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
1,8671 kr - 4,5674 kr 400 I lager
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
2,2406 kr - 5,5009 kr 4250 I lager
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,7425 kr - 1,0369 kr 4500 I lager
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr Fråga angående leveranstidhär
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
2,3985 kr - 5,9031 kr Fråga angående leveranstidhär
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
6,6212 kr - 12,9553 kr 2450 I lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
7,4399 kr - 14,5783 kr Fråga angående leveranstidhär
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
3,8061 kr - 8,431 kr 67 I lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
10,255 kr - 18,0828 kr 30 I lager
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
4,0359 kr - 8,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
3,7487 kr - 8,273 kr 159 I lager
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
9,4651 kr - 16,7471 kr Fråga angående leveranstidhär
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
7,3537 kr - 14,4203 kr Fråga angående leveranstidhär
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
  • av 2
Runda ändskydd 15.7 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10118702

Prisintervall
1,4319 kr - 0,9062 kr

Lagernivåer
40755 I lager
Egenskaper
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 9.8 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10118696

Prisintervall
1,0255 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
35494 I lager
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 21.2 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10118719

Prisintervall
2,5135 kr - 1,3759 kr

Lagernivåer
30200 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327722

Prisintervall
1,0369 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327760

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327807

Prisintervall
2,9587 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
2235 I lager
Egenskaper
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturfärgad

10327845

Prisintervall
4,5674 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10327883

Prisintervall
5,5009 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327715

Prisintervall
1,0369 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327708

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327746

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturfärgad

10327890

Prisintervall
5,9031 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturfärgad

10327975

Prisintervall
12,9553 kr - 6,6212 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturfärgad

10328019

Prisintervall
14,5783 kr - 7,4399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturfärgad

10327937

Prisintervall
8,431 kr - 3,8061 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturfärgad

10327999

Prisintervall
18,0828 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 59.5 mm 30 mm LDPE Naturfärgad

10327951

Prisintervall
8,8906 kr - 4,0359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10327920

Prisintervall
8,273 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturfärgad

10327968

Prisintervall
16,7471 kr - 9,4651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturfärgad

10328002

Prisintervall
14,4203 kr - 7,3537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten